Modo ZPA
Selección del modo ZPA cuando se utiliza la lógica de transporte integrada.
Ajuste de parámetros | Descripción |
|---|---|
Retirada individual | El material a transportar siempre se transporta una zona más allá tan pronto como el sensor de la zona anterior queda libre. |
Retirada en bloque | Cuando la zona anterior queda libre, todas las zonas anteriores se habilitan simultáneamente. |
Retirada en bloque por hueco | El tamaño del hueco se define mediante el valor de parámetro de retardo de arranque. |
Retardo de arranque
El valor de parámetro indica el tiempo de retardo tras la finalización de la habilitación en el modo ZPA Retirada en bloque por hueco. El tamaño del hueco entre 2 materiales a transportar se define mediante el tiempo de retardo. El tiempo de retardo se puede ajustar individualmente para cada zona de transporte.
Valor de parámetro: 0 – 65 s