Modo ZPA
Seleção do modo ZPA ao usar a lógica de transporte integrada.
Ajuste de parâmetros | Descrição |
|---|---|
Retirada individual | O material a ser transportado sempre avança uma zona assim que o sensor da zona a jusante fica livre. |
Retirada por blocos | Quando a zona a jusante fica livre, todas as zonas a montante são liberadas ao mesmo tempo. |
Retirada de espaços por bloco | O tamanho do espaço é definido através do valor de parâmetro Atraso da partida. |
Atraso da partida
O valor de parâmetro especifica o tempo de atraso após a condição de liberação no modo ZPA de retirada de espaços por bloco. O tamanho do espaço entre 2 materiais a serem transportados é definido pelo tempo de atraso. O tempo de atraso pode ser definido individualmente para cada zona de transporte.
Valor de parâmetro: 0 – 65 s