Modo ZPA
Selezione del modo ZPA quando si utilizza la logica di trasporto integrata.
Impostazione parametri | Descrizione |
|---|---|
Deflusso singolo | L'articolo trasportato viene fatto avanzare sempre di una zona appena si libera il sensore della zona a valle. |
Deflusso gruppo | Quando si libera la zona a valle vengono abilitate contemporaneamente tutte le zone a monte. |
Deflusso interspazio gruppo | La grandezza dell'interspazio viene definita tramite il valore del parametro Ritardo dell'avvio. |
Ritardo dell'avvio
Il valore del parametro indica il tempo di ritardo secondo la condizione di abilitazione nel modo ZPA Deflusso interspazio gruppo. La grandezza dell'interspazio tra 2 articoli trasportati viene definita dal tempo di ritardo. Il tempo di ritardo può essere impostato singolarmente per ogni zona di trasporto.
Valore del parametro: 0 – 65 s