Tiempo de preparación de desplazamiento libre

El tiempo de preparación es un retardo de activación de la función de desplazamiento libre. Cuando el control de bus de campo ha cambiado al estado de congestión del sensor, este temporizador se activa. Una vez transcurrido el tiempo de preparación, se inicia la función de desplazamiento libre.

Valor de parámetro: 0 – 3 – 65535 s