Módulo de freno

Establece el comportamiento de deceleración y de parada del accionamiento.

Ajuste de parámetros

Comportamiento de deceleración

Comportamiento con el accionamiento parado

Normal

Rampa de freno con encoder de utilización

Función de parada electrónica desactivada

Free

Freno de mantenimiento desconectado

Función de parada electrónica desactivada

Servo Brake

Rampa de freno con encoder de utilización

Función de parada electrónica activada inclusive regulación de posicionamiento

Servobrake

Cuando la función Servo Brake está activada, en el estado de parada hay una función de parada electrónica regulada por posición. La corriente continua se aplica a 2 bobinas de motor, lo que genera un par contrario correspondiente en caso de desviación de la posición de consigna.