Limitación de corriente de reductores de 2 etapas, unidades de 48 V CC
Los valores sirven para parametrizar el límite de corriente del controlador del accionamiento. Se trata de valores orientativos. Los valores reales se basan en factores que influyen en la eficiencia y, por lo tanto, pueden variar. La siguiente tabla muestra los valores posibles.
Valor de parámetro en A | Capacidad de sobrecarga máxima en % |
|---|---|
1.7 | 110 |
2.0 | 118 |
2.5 | 135 |
3.5 | 175 |
4.0 | 190 |
5.0 | 220 |