Limitazione di corrente del riduttore a 2 stadi, unità a 48 V DC
I valori servono per la parametrizzazione del limite di corrente del regolatore di azionamento. Essi rappresentano un valore indicativo. I valori effettivi si basano su influssi sul rendimento e, pertanto, possono variare. La tabella che segue mostra i valori possibili.
Valore del parametro in A | Massima sovraccaricabilità in % |
|---|---|
1.7 | 110 |
2.0 | 118 |
2.5 | 135 |
3.5 | 175 |
4.0 | 190 |
5.0 | 220 |