Limitazione di corrente del riduttore a 3 stadi, unità a 48 V DC

I valori servono per la parametrizzazione del limite di corrente del regolatore di azionamento. Essi rappresentano un valore indicativo. I valori effettivi si basano su influssi sul rendimento e, pertanto, possono variare. La tabella che segue mostra i valori possibili.

Valore del parametro in A

Massima sovraccaricabilità in %

1.7

125

2.0

135

2.5

155

3.5

200

4.0

220

5.0

255