Limitation de courant des réducteurs à trois trains, appareils DC 48 V

Les valeurs servent à paramétrer la limite de courant du variateur de vitesse. Elles constituent une valeur indicative. Les valeurs réelles dépendent des influences sur le rendement et peuvent donc varier. Le tableau suivant indique les valeurs possibles.

Valeur du paramètre en A

Capacité de surcharge maximale en %

1.7

125

2.0

135

2.5

155

3.5

200

4.0

220

5.0

255