La valeur réglée permet de définir la limite de courant du variateur de vitesse et la capacité de surcharge qui en découle. Le tableau suivant indique les valeurs possibles.
Valeur du paramètre en A
Capacité de surcharge maximale en %
3
120
5
190
7.2
240
Rouleaux moteur ECR, motoréducteurs ECG, contrôleurs basés sur bus de terrain ECC