Mode de freinage

Définit le comportement de l'entraînement en termes de freinage de ralentissement et de freinage de maintien.

Réglage des paramètres

Comportement du freinage

Comportement avec entraînement à l'arrêt

Normal

Rampe de freinage avec utilisation d'un codeur

Fonction d'arrêt électronique désactivée

Free

Frein de parking désactivé

Fonction d'arrêt électronique désactivée

Servo Brake

Rampe de freinage avec utilisation d'un codeur

Fonction d'arrêt électronique activée avec régulation de position

Servo Brake

Lorsque la fonction Servo Brake est activée, une fonction d'arrêt électronique avec régulation de position est activée lorsque l'entraînement est à l'arrêt. Un courant continu est alors injecté dans deux bobines moteur ; en cas de divergence par rapport à la position de consigne, ce courant continu génère le couple résistant nécessaire