Vitesse linéaire / vitesse

ECR : vitesse de consigne en m/s en fonction du rouleau moteur raccordé.

ECG : vitesse de consigne en tr/mn en fonction du motoréducteur raccordé.

Les rouleaux moteur ECR et les motoréducteurs ECG sont équipés d'une plaque signalétique électronique. La plage de vitesse linéaire / de vitesse du moteur raccordé est donc toujours connue. Une valeur de paramètre erronée ayant été renseignée est identifiée de la manière suivante.

 

ECShell

Bus de terrain

Valeur renseignée < vitesse minimale de l'entraînementLes informations concernant la plage de vitesse linéaire ou la plage de vitesse du moteur figurent dans l'affichage graphique de l'état du module.

Le champ de saisie apparaît en bleu.

PDI LeftMDRRealSpeed,
RightMDRRealSpeed, bit 15La description de la configuration des données process figure dans le manuel "Interface pour PROFINET IO ECC-DFC".

Valeur renseignée > vitesse maximale de l'entraînement1)

Le champ de saisie apparaît en rouge.

PDI LeftMDRRealSpeed,
RightMDRRealSpeed, bit 142)