Velocidade/rotação

ECR: Velocidade nominal em m/s, dependendo do rolo do motor conectado.

ECG: Velocidade nominal em min-1, dependendo do motorredutor conectado.

O ECR e o ECG possuem plaquetas de identificação eletrônicas. Como resultado, a faixa de velocidade/rotação do motor conectado é sempre conhecida. Um valor de parâmetro inserido incorretamente é identificado da seguinte maneira:

 

ECShell

Fieldbus

Valor inserido < Velocidade mínima do acionamentoInformações sobre a faixa de velocidade ou de rotação do motor podem ser encontradas na indicação gráfica do estado do módulo.

O campo de inserção está marcado em azul.

PDI LeftMDRRealSpeed, RightMDRRealSpeed, Bit 15Uma descrição da representação de dados do processo pode ser encontrada no manual "Interface PROFINET IO ECC-DFC".

Valor inserido > Velocidade máxima do acionamento1)

O campo de inserção está marcado em vermelho.

PDI LeftMDRRealSpeed, RightMDRRealSpeed, Bit 142)