Velocidad/Revoluciones

ECR: Velocidad de consigna en m/s en función del rodillo motor conectado.

ECG: Velocidad de consigna en min-1 en función del motorreductor conectado.

ECR y ECG tienen placas de características electrónicas. De este modo, el rango de velocidad/revoluciones del motor conectado es siempre conocido. Un valor de parámetro mal introducido se identifica del siguiente modo:

 

ECShell

Bus de campo

Valor introducido < Velocidad mínima del accionamientoEncontrará información sobre el rango de velocidad o de revoluciones del motor en el indicador gráfico del estado del módulo.

El campo de entrada se marca en azul.

PDI LeftMDRRealSpeed, RightMDRRealSpeed, Bit 15Encontrará una descripción de la imagen de datos de proceso en el manual "Interfaz PROFINET-IO ECC-DFC".

Valor introducido > Velocidad máxima del accionamiento1)

El campo de entrada se marca en rojo.

PDI LeftMDRRealSpeed, RightMDRRealSpeed, Bit 142)