Aceleración

Los valores indican la trayectoria de aceleración del motor desde la parada hasta alcanzar la velocidad de consigna actual.

Valores de parámetro:

  • ECR: 0 – 30 – 10000 mm
  • ECG: 0 – 30 – 10000 INC