Funcionamiento por inercia
Dependiendo de la unidad ajustada, el funcionamiento por inercia describe el tiempo de funcionamiento restante de los rodillos o la distancia restante del material a transportar después de salir del área del sensor cuando el material transportado se sigue transportando. El ajuste se debe corregir cuando la distancia entre el sensor y el final de la zona es muy grande.
Valores de parámetro:
- Unidad s: 0 − 3 – 65
- Unidad mm: 0 − 3 – 65535