Temporisation marche arrière

Selon l'unité réglée, la temporisation marche arrière décrit la durée de fonctionnement résiduelle des rouleaux ou la trajectoire résiduelle de la marchandise après avoir quitté la plage du capteur, lorsque le convoyage est poursuivi. Adapter le réglage si l'écart entre le capteur et l'extrémité de la zone est très important.

Valeurs des paramètres

  • Unité s : 0 – 3 – 65
  • Unité mm : 0 – 3 – 65535