Operação por inércia

Dependendo da unidade definida, a operação por inércia descreve o tempo de operação restante dos rolos ou a distância restante do material a ser transportado depois de deixar a área do sensor se o mesmo continuar sendo transportado. A configuração deve ser ajustada se a distância entre o sensor e o final da zona for muito grande.

Valores de parâmetro:

  • Unidade s: 0 – 3 – 65
  • Unidade mm: 0 – 3 – 65535