Avanço do sensor para a frente
O "avanço do sensor para frente" descreve o tempo restante de operação dos rolos ou a distância restante do material a ser transportado quando este entra em uma área do sensor com um comando de acumulação ativado. É possível utilizar essas configurações para ajustar o posicionamento do material a ser transportado no interior da zona.
Valores de parâmetro:
- Unidade s: 0 − 65
- Unidade mm: 0 − 65535