Dépassement capteur marche avant
Le paramètre "Dépassement capteur marche avant" décrit la durée de fonctionnement résiduelle des rouleaux ou la trajectoire résiduelle de la marchandise lorsqu'elle entre dans une plage de capteur avec instruction d'accumulation activée. Ces réglages peuvent être utilisés pour adapter le positionnement de la marchandise à l'intérieur de la zone.
Valeurs des paramètres
- Unité s : 0 – 65
- Unité mm : 0 – 65535