Inercia de sensor hacia delante
La "Inercia de sensor hacia delante" describe el tiempo de funcionamiento restante de los rodillos o la distancia restante del material a transportar cuando el material a transportar entra en un área de sensor con comando de acumulación activo. Estos ajustes se pueden utilizar para ajustar el posicionamiento del material a transportar dentro de la zona.
Valores de parámetro:
- Unidad s: 0 – 65
- Unidad mm: 0 – 65535