Corsa residua

In funzione dell'unità impostata, la corsa residua descrive il tempo operativo residuo dei rulli o la distanza residua da percorrere dell'articolo trasportato dopo che è uscito dal campo del sensore quando l'articolo continua l'avanzamento. L'impostazione deve essere adattata, se la distanza tra sensore e fine zona è molto grande.

Valori del parametro:

  • unità s: 0 – 3 – 65
  • unità mm: 0 – 3 – 65535