Supresión del rebote del sensor
Cuando se produce un rebote de la salida de señal del sensor, la señal de entrada puede ser malinterpretada por la lógica interna del control de bus de campo. Esto puede provocar un comportamiento incorrecto, p. ej., fallo de acumulación. Cuando la función de supresión del rebote del sensor está activada, después de un cambio de señal en la entrada de sensor (flanco) se guarda el estado lógico resultante de ello. El estado lógico se mantiene durante el tiempo ajustable en el parámetro supresión del rebote del sensor, independientemente del estado real de la señal en la entrada. Recuerde que el tiempo TE corresponde como máximo al tiempo de paso de un material a transportar TD: TE ≤ TD.
[1] | Señal de entrada |
[2] | Interpretación de la lógica |
UL | Tensión en la entrada lógica del control de bus de campo ECC-DFC |
UHigh | Umbral de tensión para la señal High |
ULow | Umbral de tensión para la señal Low |
TE | Función de temporizador de supresión del rebote del sensor |