Paramétrage capteur antirebond
En cas de rebond à la sortie de signal du capteur, le signal d'entrée risque d'être mal interprété par la logique interne du contrôleur basé sur bus de terrain. Ceci peut entraîner un dysfonctionnement, par exemple un défaut d'accumulation. Si la fonction "Paramétrage capteur antirebond" est activée, alors, après une modification du signal à l'entrée du capteur (front), l'état logique qui en résulte est sauvegardé. L'état logique est conservé pendant la durée réglable dans le paramètre "Paramétrage capteur antirebond", indépendamment de l'état effectif du signal à l'entrée. Veiller à ce que la durée TE soit égale au maximum au temps de passage TD d'une marchandise : TE ≤ TD.
[1] | Signal d'entrée |
[2] | Logique d'interprétation |
UL | Tension sur l'entrée logique du contrôleur basé sur bus de terrain ECC-DFC |
Uhigh | Seuil de tension pour le signal High |
Ulow | Seuil de tension pour le signal Low |
TE | Fonction de temporisation "Paramétrage capteur antirebond" |