Desbloqueio do sensor
Se houver um salto na saída do sinal do sensor, o sinal de entrada pode ser mal interpretado pela lógica interna do controle de fieldbus. Isso pode levar a uma conduta inadequada, por exemplo, irregularidades de acumulação. Se a função de desbloqueio do sensor estiver ativada, o estado lógico resultante será salvo após uma alteração do sinal na entrada do sensor (flanco). O estado lógico é mantido durante o tempo que pode ser definido no parâmetro de desbloqueio do sensor, independentemente do estado real do sinal na entrada. Observar que o tempo TE corresponde, no máximo, ao tempo de rendimento de um material a ser transportado TD: TE ≤ TD.
[1] | Sinal de entrada |
[2] | Interpretação da lógica |
UL | Tensão na entrada lógica do controle de fieldbus ECC-DFC |
UHigh | Tensão limite para o sinal alto |
ULow | Tensão limite para o sinal baixo |
TE | Função de temporizador Desbloqueio do sensor |