PIN2 esquerdo/PIN2 direito

N.º

Option [Value]

PROFINET IOSe a parametrização ocorre no mestre PROFINET IO, as opções correspondentes são selecionadas inserindo o valor correspondente no campo de edição.

Função

Descrição

1

2

Accumulate (acumulação)

Comando de acumulação na zona selecionada.

Entrada digital (DI)

2

3

Wakeup (sinal de início)

Início da primeira zona de um transportador ECDriveS® por um sinal de sensor.

Os rolos do acionamento são ativados desde que o material a ser transportado esteja na área do sensor de partida.

Entrada digital (DI)

3

7

Wakeup with Timeout

Início da primeira zona de um transportador ECDriveS® por um sinal de sensor.

O temporizador TW inicia após o material a ser transportado ter entrado na área do sensor (flanco positivo). Se o temporizador expirou e o material a ser transportado ainda estiver na área do sensor de partida, os acionamentos serão parados.

Entrada digital (DI)

4

4

Lane Full Interface

(Ocupado em seguida)

O sensor da zona de um componente adjacente do sistema que não faz parte do transportador ECDriveS® está ocupado.

Entrada digital (DI)

5

20

2. Sensor da zona

Utilização de 2 sensores da zona para uma zona. O material a ser transportado deve estar na área do sensor do PIN2 ou PIN4.

Entrada digital (DI)

6

5

Module Error

Irregularidade coletiva do controle de fieldbus ECC-DFC.

Saída digital (DO, NPN)

7

6

Product in Zone (ocupação da zona)

A saída é comutada se o sensor de zona estiver ocupado.

Saída digital (DO, NPN)

8

1

Sensor Error (irregularidade do sensor)

Irregularidade de acumulação: a irregularidade no contador é aumentada em 1 quando a saída é comutada.

Saída digital (DO, NPN)

9

22

Fire Mode (modo incêndio)

Se o estado lógico da entrada for alterado para 0, os acionamentos girarão com rotação máxima. Os dados de entrada de processo através do fieldbus são ignorados.

Entrada digital (DI)

10

23

Sensor da 2ª zona ao mudar de direção

PIN2 como sensor da zona.

Quando essa função tiver sido selecionada, a entrada PIN2 é utilizada como segundo sensor da zona com direção do fluxo invertida.

Entrada digital (DI)