PIN2 sinistro/PIN2 destro
N. | Option [Value] PROFINET IOSe la parametrizzazione avviene nel master PROFINET IO, si effettua la selezione delle opzioni corrispondenti immettendo il rispettivo valore nel campo parametro. | Funzione | Descrizione |
|---|---|---|---|
1 | 2 | Accumulate (accumula) | Istruzione di accumulo nella zona selezionata. Input digitale (DI) |
2 | 3 | Wakeup (segnale di avvio) | Avvio della prima zona di un percorso di trasporto ECDriveS® tramite segnale del sensore. I rulli di azionamento vengono controllati finché l'articolo trasportato è nel campo del sensore di un sensore d'avvio. Input digitale (DI) |
3 | 7 | Wakeup with Timeout (segnale di avvio con timeout) | Avvio della prima zona di un percorso di trasporto ECDriveS® tramite segnale del sensore. Dopo l'ingresso dell'articolo trasportato nel campo del sensore (fronte positivo) si avvia il timer TW. Gli azionamenti vengono arrestati, se il tempo è scaduto e l'articolo trasportato è ancora all'interno del campo del sensore d'avvio. Input digitale (DI) |
4 | 4 | Lane Full Interface (seguente occupato) | Il sensore di zona di una parte confinante dell'impianto, che non è parte del percorso di trasporto ECDriveS®, è occupato. Input digitale (DI) |
5 | 20 | 2° sensore di zona | Utilizzo di 2 sensori di zona per una zona. L'articolo trasportato si deve trovare nello stesso campo del sensore di PIN2 o PIN4. Input digitale (DI) |
6 | 5 | Module Error | Errore cumulativo del controllo bus di campo ECC-DFC. Output digitale (DO, NPN) |
7 | 6 | Product in Zone (zona occupata) | L'output viene commutato se il sensore di zona è occupato. Output digitale (DO, NPN) |
8 | 1 | Sensor Error (anomalia sensore) | Anomalia da accumulo: il contatore anomalia viene aumentato di 1 sull'output commutato. Output digitale (DO, NPN) |
9 | 22 | Fire Mode (modalità incendio) | Se lo stato logico dell'input cambia a 0, allora gli azionamenti girano alla velocità massima. I dati di input di processo tramite bus di campo vengono ignorati. Input digitale (DI) |
10 | 23 | 2° sensore di zona per inversione di direzione | PIN2 come sensore di zona. Con la selezione di questa funzione l'input PIN2 viene utilizzato come secondo sensore di zona per il senso di marcia del flusso invertito. Input digitale (DI) |