PIN2 izquierdo/PIN2 derecho

N.º

Opción [Value]

PROFINET IOSi la parametrización tiene lugar en el maestro PROFINET-IO, la selección de las opciones correspondientes se realiza mediante la entrada del valor correspondiente en el campo del parámetro.

Función

Descripción

1

2

Accumulate (acumular)

Comando de acumulación en la zona seleccionada.

Entrada binaria (DI)

2

3

Wakeup (señal de arranque)

Arranque de la primera zona de un transportador ECDriveS® mediante una señal de sensor.

Los rodillos de accionamiento se controlan mientras el material a transportar se encuentre dentro del área del sensor de arranque.

Entrada binaria (DI)

3

7

Wakeup with Timeout

Arranque de la primera zona de un transportador ECDriveS® mediante una señal de sensor.

Después de que el material a transportar entre en el área del sensor (flanco positivo), se iniciar el temporizador TW. Si el temporizador ha llegado a cero y el material a transportar sigue estando dentro del área del sensor de arranque, los accionamientos se detienen.

Entrada binaria (DI)

4

4

Lane Full Interface

(Siguiente ocupado)

El sensor de zona de una parte adyacente de la instalación, que no es parte del transportador ECDriveS®, está ocupado.

Entrada binaria (DI)

5

20

2. Sensor de zona

Utilización de 2 sensores de zona para una zona. El material a transportar se debe encontrar en el área del sensor del PIN2 o del PIN4.

Entrada binaria (DI)

6

5

Module Error

Fallo colectivo del control de bus de campo ECC-DFC.

Salida binaria (DO, NPN)

7

6

Product in Zone (ocupación de zona)

La salida se conmuta cuando el sensor de zona está ocupado.

Salida binaria (DO, NPN)

8

1

Sensor Error (fallo de sensor)

Fallo de acumulación: El contador de fallos se incrementa en 1 cuando se conecta la salida.

Salida binaria (DO, NPN)

9

22

Fire Mode (modo de incendio)

Cuando el estado lógico de la entrada cambia a 0, los accionamientos giran a la velocidad máxima. Los datos de entrada de proceso mediante bus de campo se ignoran.

Entrada binaria (DI)

10

23

2.º sensor de zona con cambio de sentido

PIN2 como sensor de zona.

Cuando se selecciona esta función, la entrada PIN2 se utiliza como segundo sensor de zona con sentido de flujo invertido.

Entrada binaria (DI)