PIN2 gauche / PIN2 droite

n°

Option [Valeur]

PROFINET IOSi le paramétrage est effectué dans le maître PROFINET IO, le choix des options adéquates s'effectue alors par la saisie de la valeur correspondante dans le champ des paramètres.

Fonction

Description

1

2

Accumulate (accumuler)

Instruction d'accumulation dans une zone au choix

Entrée digitale (DI)

2

3

Wakeup (signal de démarrage)

Démarrage de la première zone d'une ligne de convoyage ECDriveS® par un signal capteur.

Les rouleaux d'entraînement sont pilotés tant que la marchandise se trouve dans la zone du capteur de démarrage.

Entrée digitale (DI)

3

7

Wakeup with Timeout

Démarrage de la première zone d'une ligne de convoyage ECDriveS® par un signal capteur.

La temporisation TW démarre à l'entrée de la marchandise dans la plage du capteur (front montant). Si la durée de temporisation est écoulée et si la marchandise se trouve encore dans la plage du capteur de démarrage, alors les entraînements sont arrêtés.

Entrée digitale (DI)

4

4

Lane Full Interface

(affecté ensuite)

Le capteur de zone d'une partie voisine de l'installation, qui ne fait pas partie de la ligne de convoyage ECDriveS®, est affecté.

Entrée digitale (DI)

5

20

Deuxième capteur de zone

Utilisation de deux capteurs de zone pour une zone. La marchandise doit se trouver dans la plage de capteur de PIN2 ou de PIN4.

Entrée digitale (DI)

6

5

Module Error

Défaut global du contrôleur basé sur bus de terrain ECC-DFC.

Sortie digitale (DO, NPN)

7

6

Product in Zone (affectation de zone)

Cette sortie est activée lorsque le capteur de zone est affecté.

Sortie digitale (DO, NPN)

8

1

Sensor Error (défaut capteur)

Défaut d'accumulation : lorsque la sortie est activée, le compteur de défauts est augmenté de 1.

Sortie digitale (DO, NPN)

9

22

Fire Mode (mode incendie)

Si l'état logique de l'entrée passe à "0", les entraînements tournent à vitesse maximale. Les données entrée process via bus de terrain sont ignorées.

Entrée digitale (DI)

10

23

Deuxième capteur de zone en cas de changement de sens

PIN2 comme capteur de zone.

En cas de sélection de cette fonction, l'entrée PIN2 est utilisée comme deuxième capteur de zone en cas d'inversion du sens du flux.

Entrée digitale (DI)