Description de la fonction Lane Full Interface
Si la fonction Lane Full Interface a été sélectionnée comme fonction pour PIN2, il est alors possible d'arrêter la dernière zone d'une ligne de convoyage ECDriveS® par un signal positif sur cette entrée digitale. Cette fonction d'entrée peut être utilisée pour consulter l'état de zone d'une partie voisine de l'installation.
[1] | Ligne de convoyage ECDriveS® |
[2] | Capteur de zone |
[3] | Capteur sur partie voisine de l'installation |
Les paramètres suivants peuvent être réglés.
Nom | Valeur | Description |
|---|---|---|
Durée de blocage | 1 – 3 – 65 s | Temporisation d'arrêt en cas de signal Lane Full pour la zone d'arrêt. |
Durée de déblocage | 1 – 3 – 65 s | Temporisation d'activation pour la libération après suppression du signal Lane Full. |
Transmission de l'état du signal PIN2
L'état de la fonction sélectionnée pour la zone actuelle peut être transféré dans la zone voisine. Une méthode graphique à cet effet est disponible dans ECShell (voir exemple). Cette fonction peut être sélectionnée dans le maître bus, à l'aide de numéros de programme séparés, dans le champ "Options".
Exemple
La première zone d'une ligne de convoyage ECDriveS® doit être démarrée par un signal externe. Simultanément, un autre signal doit transmettre une instruction d'accumulation s'appliquant également pour la première zone.
Pour utiliser cette fonctionnalité, procéder comme suit.
- Cliquer sur le bouton [Advanced Dialog (Fonctions avancées)] dans le menu principal de ECShell.
- Ouvrir l'onglet "Pin2 usage".
- Pour configurer le PIN2 gauche comme signal de démarrage, sélectionner la valeur "Wake up (DI) (signal de démarrage (DI))" pour "Left Pin2 (Pin2 gauche)" dans la liste déroulante.
- Pour configurer le PIN2 droite comme signal d'accumulation, sélectionner la valeur "Accumulate (DI) (accumuler (DI))" pour "Right Pin2 (Pin 2 droite)" dans la liste déroulante.
- Afin que le signal d'accumulation du signal PIN2 droite puisse agir sur la zone voisine, cliquer sur la flèche en diagonale [3].
[1] | Menu déroulant "Left Pin2 (Pin2 gauche)" |
[2] | Menu déroulant "Right Pin2 (Pin2 droite)" |
[3] | Flèche en diagonale |