Descripción de Lane Full Interface
Cuando se ha seleccionado Lane Full Interface como función para PIN2, la última zona de un transportador ECDriveS® se puede detener mediante una señal positiva en esta entrada binaria. Esta función de entrada se puede utilizar para consultar el estado de zona de una parte adyacente de la instalación.
[1] | Transportador ECDriveS® |
[2] | Sensor de zona |
[3] | Sensor en parte adyacente de la instalación |
Puede ajustar los siguientes parámetros:
Nombre | Valor | Descripción |
|---|---|---|
Tiempo de bloqueo | 1 – 3 – 65 s | Retardo de desconexión en caso de señal Lane-Full para la zona a parar. |
Tiempo de desalojo | 1 – 3 – 65 s | Retardo de activación para la habilitación después de borrar la señal Lane-Full. |
Transmitir el estado de la señal PIN2
El estado de la función seleccionada para la zona actual se puede transmitir a la zona adyacente. Para ello se dispone en el ECShell de un método gráfico (véase ejemplo). En el maestro de bus se puede seleccionar esta función mediante números de programa aparte en el campo "Opciones".
Ejemplo
La primera zona de un transportador ECDriveS® debe arrancar mediante una señal externa. Al mismo tiempo, otra señal debe transmitir el comando de acumulación, que también tiene validez para esta zona.
Para utilizar esta funcionalidad, proceda del siguiente modo:
- En el menú principal del ECShell, haga clic en el botón [Advanced Dialog] [Diálogo avanzado].
- Abra la pestaña "Pin2 Usage".
- Para configurar el PIN2 izquierdo como señal de arranque, en la lista desplegable "Left Pin2" (Pin2 izquierdo) [1] seleccione el valor "Wake up(DI)" (Señal de arranque (DI)).
- Para configurar el PIN2 derecho como fuente para la señal de acumulación, en la lista desplegable "Right Pin2" (Pin2 derecho) [2] seleccione el valor "Product in Zone(DO)" (Acumular (DI)).
- Para que la señal de acumulación del PIN2 derecho pueda tener efecto en la zona adyacente, haga clic en la flecha diagonal [3].
[1] | Lista desplegable "Pin2 izquierdo" |
[2] | Lista desplegable "Pin2 derecho" |
[3] | Flecha diagonal |