Descrição Lane Full Interface
Se a Lane Full Interface foi selecionada como uma função para PIN2, a última zona de um transportador ECDriveS® pode ser interrompida por um sinal positivo nesta entrada digital. É possível utilizar esta função de entrada para consultar o estado da zona de um componente adjacente do sistema.
[1] | Transportador ECDriveS® |
[2] | Sensor da zona |
[3] | Sensor no componente adjacente do sistema |
É possível definir os seguintes parâmetros:
Nome | Valor | Descrição |
|---|---|---|
Tempo de bloqueio | 1 – 3 – 65 s | Atraso de desligamento com sinal Lane-Full para a zona de parada. |
Tempo de desalojamento | 1 – 3 – 65 s | Atraso de ativação para a liberação após um sinal Lane-Full excluído. |
Estado do sinal PIN2 transmitido
É possível transferir o estado da função selecionada para a zona atual para a zona adjacente. Para tal, um método gráfico está disponível no ECShell (ver exemplo). É possível selecionar esta função no mestre de rede através de números do programa separados no campo "Opções".
Exemplo
A primeira zona de um transportador ECDriveS® deve ser iniciada através de um sinal externo. Ao mesmo tempo, outro sinal deve transmitir o comando de acumulação, que também se aplica à primeira zona.
Para usar esta funcionalidade, proceder da seguinte maneira:
- Clicar na tecla [Advanced Dialog] no menu principal do ECShell.
- Abrir a guia "Pin2 Usage" (Função PIN 2).
- Para configurar o PIN2 esquerdo como sinal de início, selecionar o valor "Wake up(DI)" (Sinal de início (DI)) na lista descendente "Left Pin2" (Pin2 esquerdo) [1].
- Para configurar o PIN2 direito como fonte do sinal de acumulação, selecionar o valor "Product in Zone(DO)" (Acumulação (DI)) na lista descendente "Right Pin2" (Pin2 direito) [2].
- Para que o sinal de acumulação do PIN2 direito afete a zona adjacente, clique na seta diagonal [3].
[1] | Lista descendente "Left Pin2" |
[2] | Lista descendente "Right Pin2" |
[3] | Seta diagonal |