Descrizione Lane Full Interface

L'ultima zona di un percorso di trasporto ECDriveS® può essere arrestata tramite un segnale positivo all'input digitale, se Lane Full Interface è stata selezionata come funzione per PIN2. Questa funzione di input può essere utilizzata per interrogare lo stato zona di una parte confinante dell'impianto.

[1]

percorso di trasporto ECDriveS®

[2]

sensore di zona

[3]

sensore parte confinante dell'impianto

Si possono impostare i seguenti parametri:

Nome

Valore

Descrizione

Tempo di bloccaggio

1 – 3 – 65 s

Ritardo di disinserzione con segnale Lane Full per la zona in arresto.

Tempo di evacuazione

1 – 3 – 65 s

Ritardo di accensione per l'abilitazione dopo che il segnale Lane Full è stato eliminato.

Trasferimento dello stato del segnale PIN2

Lo stato della funzione selezionata per la zona attuale può essere trasferito alla zona confinante. A tal fine, è a disposizione un metodo grafico in ECShell (vedi esempio). Nel master bus è possibile selezionare questa funzione nel campo "Opzioni" tramite numeri programma separati.

Esempio

La prima zona di un percorso di trasporto ECDriveS® deve essere avviata tramite un segnale esterno. Un altro segnale deve trasferire contemporaneamente l'istruzione di accumulo destinato sempre alla prima zona.

Per utilizzare questa funzionalità procedere come segue:

  1. Fare clic sul pulsante [Advanced Dialog] nel menu principale di ECShell.
  2. Aprire la scheda "PIN2 Usage" (Funzione PIN 2).
  3. Per la configurazione di PIN2 sinistro come segnale di avvio, selezionare nell'elenco di selezione "Left Pin2" (PIN2 sinistro) [1] il valore "Wake up(DI)" (Segnale di avvio (DI)).
  4. Per la configurazione di PIN2 destro come sorgente per il segnale di accumulo, selezionare nell'elenco di selezione "Right Pin2" (PIN2 destro) [2] il valore "Product in Zone(DO)" (Accumula (DI)).
  5. Per estendere l'effetto del segnale di accumulo del PIN2 destro alla zona confinante, fare clic sulla freccia diagonale [3].

[1]

elenco di selezione "Left Pin2"

[2]

elenco di selezione "Right Pin2"

[3]

freccia diagonale