Antirimbalzo sensore

Se si verifica un rimbalzo all'output dei segnali del sensore, è possibile che il segnale di input venga interpretato in modo errato dalla logica interna del controllo bus di campo. Ciò può causare un funzionamento anomalo, ad es. un'anomalia da accumulo. Se la funzione Antirimbalzo sensore è attivata, dopo la modifica del segnale di input sensore (fronte) viene memorizzato lo stato logico risultante da ciò. Lo stato logico viene mantenuto per un tempo impostabile nel parametro Antirimbalzo sensore, indipendentemente dall'effettivo stato segnale nell'input. Tenere presente che il tempo TE non deve essere superiore al tempo di percorrenza di un articolo trasportato TD: TE ≤ TD.

[1]

segnale di input

[2]

interpretazione della logica

UL

tensione sull'input logico del controllo bus di campo ECC-DFC

Uhigh

soglia tensione per segnale high

Ulow

soglia tensione per segnale low

TE

funzione timer antirimbalzo sensore