Vista general de parámetros
La siguiente tabla muestra una vista general de los parámetros ajustables del control de bus de campo. Encontrará una descripción detallada de los parámetros en el capítulo Descripción de parámetros ampliada.
Si realiza la parametrización en el maestro de bus de campo, la entrada de los parámetros es parcialmente diferente al software de ingeniería ECShell. Los valores alternativos que deben ajustarse se indican en la tabla entre corchetes [Value].
Menú principal | ||
|---|---|---|
Designación | Designación con parametrización mediante maestro de bus | Rango de valores [Value] |
Limitación de corriente | Motor current limitation | DFC-24: 3 – 5 – 7.2 A DFC-48: 1.7 – 2 – 2.5 – 3.5 – 4 A – 5 A |
Módulo de freno | Brake mode |
|
Velocidad | Speed | ECR: Vmín – VmáxRango de valores dependiente del rodillo motor o del motorreductor. ECG: nMín – nMáx1) |
Aceleración | Accel | ECR: 0 – 30 – 10000 mm ECG: 0 – 30 – 10000 INC |
Deceleración | Decel | ECR: 0 – 30 – 10000 mm ECG: 0 – 30 – 10000 INC |
Sentido de giro | Reverse motor | CW, CCW |
Modo ZPA | Mode |
|
Inicio de deceleración | Train gap timer | 0 – 65 s |
Tiempo de aceptación zona T |
| 0 – 65 s |
Desactivar mensaje de fallo de llegada | OpcionesEn el campo Opciones del maestro de bus: en combinación con varias funciones, se pueden agregar los números de función [Value]. Ejemplo: Combinación de función "Desactivar mensaje de fallo de llegada" y "Retirada manual" → [2064] | Activada [0], desactivada [16] |
Desactivar el fallo Congestión de zona | Opciones2) | Activada [0], desactivada [32] |
Desactivar función de desplazamiento libre | Opciones2) | Activada [0], desactivada [1] |
Desactivar confirmación de llegada | Opciones2) | Activada [0], desactivada [512] |
Retirada manual | Opciones2) | Activada [2048], desactivada [0] |
Funciones ZPA | ||
|---|---|---|
Designación | Designación con parametrización mediante maestro de bus | Rango de valores [Value] |
Velocidad marcha lenta | Slow Down Speed | 20 – 100 %Del valor de parámetro velocidad/revoluciones |
Tiempo de retirada rápida | Fast Release | 0 – 15 s |
Fallo de acumulación tiempo de activación | Jam Timers | 1 – 5 – 65 s |
Tiempo de preparación de desplazamiento libre (tiempo de autocorrección) | Jam Timers | 0 – 5 – 65535 s |
Unidad de tiempo de funcionamiento por inercia |
| s o mm |
Inercia | Run after product leaves | Unidad s: 0 – 65 Unidad mm: 0 – 65535 |
Inercia de sensor hacia delante | Forward Induct | Unidad s: 0 – 65 Unidad mm: 0 – 65535 |
Inercia de sensor hacia atrás | Backward Induct | Unidad s: 0 – 65 Unidad mm: 0 – 65535 |
Supresión del rebote del sensor | Sensors debounce | 0 – 0.1 – 2 s |
Función PIN2 | ||
|---|---|---|
Designación | Designación con parametrización mediante maestro de bus | Rango de valores [Value] |
PIN2 izquierdo | Left Pin 2 options | Véase el capítulo PIN2 izquierdo/PIN2 derecho. |
PIN2 derecho | Right Pin 2 options | |
FlexZone | ||
|---|---|---|
Designación | Designación con parametrización mediante maestro de bus | Rango de valores [Value] |
Temporizador de FlexZone |
| 0 – 50 – 65535 s |
Maestro/esclavo | ||
|---|---|---|
Designación | Designación con parametrización mediante maestro de bus | Rango de valores [Value] |
Módulo maestro | Belted | Anterior, posterior |
Sensores | ||
|---|---|---|
Designación | Designación con parametrización mediante maestro de bus | Rango de valores [Value] |
Inversión de sensor | Left/Right Pin 4 invert | Activada, desactivada |
Merger | ||
|---|---|---|
Designación | Designación con parametrización mediante maestro de bus | Rango de valores [Value] |
Zona de recepción (reagrupación en...) |
| Anterior, posterior |
Página de incorporación (incorporación de...) |
|
|
Prioridad |
|
|
Tipo de Merger |
| |
Tiempo de aceptación | 1 – 65535 ms | |
Tiempo de transmisión | 1 – 65535 ms | |
Función custom | ||
|---|---|---|
Designación | Designación con parametrización mediante maestro de bus | Rango de valores [Value] |
Control subvoltaje | Activada, desactivada | |
Control sobrevoltaje | Activada, desactivada | |
Limitación de corriente | Activada, desactivada | |
LMDR current limit | 200 – 7000 mA | |
RMDR current limit | 200 – 7000 mA | |
LMDR add diameter | 1 – 5000 | |
RMDR add diameter | 1 – 5000 | |