Visão geral de parâmetros

A tabela a seguir fornece uma visão geral dos parâmetros ajustáveis do controle de fieldbus. Uma descrição detalhada dos parâmetros pode ser encontrada no capítulo Descrição dos parâmetros ampliada.

Se a parametrização for realizada no mestre fieldbus, a entrada dos parâmetros é parcialmente diferente do software de engenharia ECShell. Os valores alternativos a serem definidos são identificados na tabela entre colchetes [Value].

Menu principal

Denominação

Designação ao parametrizar através do mestre de rede

Faixa de valores [Value]

Limitação de corrente

Motor current limitation

DFC-24: 3 – 5 – 7.2 A

DFC-48: 1.7 – 2 – 2.5 – 3.5 – 4 A – 5 A

Modo de frenagem

Brake mode

  • Normal [0]
  • Free [1]
  • ServoBrake [2]

Velocidade

Speed

ECR: Vmín – VmáxFaixa de valores, dependendo do rolo do motor ou do motorredutor.

ECG: nMin – nMax1)

Aceleração

Accel

ECR: 0 – 30 – 10000 mm

ECG: 0 – 30 – 10000 INC

Desaceleração

Decel

ECR: 0 – 30 – 10000 mm

ECG: 0 – 30 – 10000 INC

Sentido de rotação

Reverse motor

CW, CCW

Modo ZPA

Mode

  • Retirada individual [0]
  • Retirada por blocos [1]
  • Retirada de espaços por bloco

Atraso da partida

Train gap timer

0 – 65 s

Zona T Tempo de aceitação

 

0 – 65 s

Desativar mensagem de erro recebida

OptionsNo campo Opções no mestre de rede: ao combinar várias funções, os números da função [Value] poderão ser adicionados. Exemplo: combinação da função "Desativar mensagem de erro recebida" e "Retirada manual" → [2064]

ativado [0], desativado [16]

Desativar irregularidade de acumulação da zona

Options2)

ativado [0], desativado [32]

Desativar função de movimento livre

Options2)

ativado [0], desativado [1]

Desativar confirmação de recebimento

Options2)

ativado [0], desativado [512]

Retirada manual

Options2)

ativado [2048], desativado [0]

Funções ZPA

Denominação

Designação ao parametrizar através do mestre de rede

Faixa de valores [Value]

Velocidade marcha lenta

Slow Down Speed

20 – 100%A partir do valor de parâmetro Velocidade/Rotação

Tempo de retirada rápida

Fast Release

0 – 15 s

Tempo de disparo de irregularidade de acumulação

Jam Timers

1 – 5 – 65 s

Tempo de avanço Movimento livre (tempo de autocorreção)

Jam Timers

0 – 5 – 65535 s

Unidade Tempo de operação por inércia

 

s ou mm

Operação por inércia

Run after product leaves

Unidade s: 0 − 65

Unidade mm: 0 − 65535

Avanço do sensor para a frente

Forward Induct

Unidade s: 0 − 65

Unidade mm: 0 − 65535

Avanço do sensor para trás

Backward Induct

Unidade s: 0 − 65

Unidade mm: 0 − 65535

Desbloqueio do sensor

Sensors debounce

0 – 0.1 – 2 s

Função PIN2

Denominação

Designação ao parametrizar através do mestre de rede

Faixa de valores [Value]

PIN2 esquerdo

Left Pin 2 options

Ver capítulo PIN2 esquerdo/PIN2 direito.

PIN2 direito

Right Pin 2 options

FlexZone

Denominação

Designação ao parametrizar através do mestre de rede

Faixa de valores [Value]

FlexZone Timer

 

0 – 50 – 65535 s

Mestre/Escravo

Denominação

Designação ao parametrizar através do mestre de rede

Faixa de valores [Value]

Módulo mestre

Belted

a montante, a jusante

Sensores

Denominação

Designação ao parametrizar através do mestre de rede

Faixa de valores [Value]

Inversão do sensor

Left/Right Pin 4 invert

ativado, desativado

Merger

Denominação

Designação ao parametrizar através do mestre de rede

Faixa de valores [Value]

Zona de recepção (Mesclar para...)

 

a montante, a jusante

Lado de alimentação (Alimentar de...)

 

  • direita
  • esquerda
  • ambos

Prioridade

 

  • Prioridade por ordem
  • Prioridade esquerda
  • Prioridade centro
  • Prioridade direita

Tipo de Merger

  • Normal
  • T-Merger

Tempo de aceitação

1 – 65535 ms

Tempo de antena

1 – 65535 ms

Função personalizada

Denominação

Designação ao parametrizar através do mestre de rede

Faixa de valores [Value]

Undervoltage Control (Controle de subtensão)

ativado, desativado

Overvoltage Control (Controle de sobretensão)

ativado, desativado

Current limitation (Limitação de corrente)

ativado, desativado

LMDR current limit (Limite de corrente LMDR)

200 – 7000 mA

RMDR current limit (Limite de corrente RMDR)

200 – 7000 mA

LMDR add diameter (LMDR adicionar diâmetro)

1 – 5000

RMDR add diameter (RMDR adicionar diâmetro)

1 – 5000