Liste des paramètres

Le tableau suivant présente la liste des paramètres réglables du contrôleur basé sur bus de terrain. Une description détaillée des paramètres figure au chapitre Description avancée des paramètres.

Si le paramétrage est réalisé dans le maître bus de terrain, la saisie des paramètres est en partie différente du logiciel d'ingénierie ECShell. Les valeurs alternatives à régler sont signalées entre crochets [Value (valeur)] dans le tableau.

Menu principal

Désignation

Texte en cas de paramétrage par maître du bus

Plage de valeurs [Value (valeur)]

Limitation de courant

Motor current limitation

DFC-24 : 3 – 5 – 7.2 A

DFC-48 : 1.7 – 2 – 2.5 – 3.5 – 4 A – 5 A

Mode de freinage

Brake mode

  • Normal [0]
  • Free [1]
  • ServoBrake [2]

Vitesse

Vitesse

ECR : Vmin – VmaxPlage de valeurs en fonction du rouleau moteur ou du motoréducteur.

ECG : nmin – nmax1)

Accélération

Accel

ECR : 0 – 30 – 10000 mm

ECG : 0 – 30 – 10000 INC

Décélération

Decel

ECR : 0 – 30 – 10000 mm

ECG : 0 – 30 – 10000 INC

Sens de rotation

Reverse motor

CW/CCW

Mode ZPA

Mode

  • Mode convoyage individuel [0]
  • Mode train [1]
  • Mode train avec intervalles

Temporisation démarrage

Train gap timer

0 – 65 s

Durée de réception zone T

 

0 – 65 s

Désactivation du message défaut arrivée

OptionsDans le champ options dans le maître bus : en cas de combinaison de plusieurs fonctions, les numéros des fonctions [Value (valeur)] peuvent être additionnés. Exemple : combinaison des fonctions "Désactiver message de défaut d'arrivée" et "Retrait manuel" → [2064]

Activé [0], désactivé [16]

Désactivation du défaut accumulation zone

Options2)

Activé [0], désactivé [32]

Désactivation de la fonction de dégagement

Options2)

Activé [0], désactivé [1]

Désactivation de la confirmation arrivée

Options2)

Activé [0], désactivé [512]

Retrait manuel

Options2)

Activé [2048], désactivé [0]

Fonctions ZPA

Désignation

Texte en cas de paramétrage par maître du bus

Plage de valeurs [Value (valeur)]

Vitesse lente

Slow down speed

20 – 100 %Selon valeur du paramètre "Vitesse linéaire / vitesse de rotation"

Durée de retrait rapide

Fast Release

0 – 15 s

Durée de déclenchement pour défaut d'accumulation

Jam Timers

1 – 5 – 65 s

Temporisation de réinitialisation automatique

Jam Timers

0 – 5 – 65535 s

Unité pour durée de fonctionnement

 

s ou mm

Dépassement

Run after product leaves

Unité s : 0 – 65

Unité mm : 0 – 65535

Dépassement capteur marche avant

Forward Induct

Unité s : 0 – 65

Unité mm : 0 – 65535

Dépassement capteur marche arrière

Backward Induct

Unité s : 0 – 65

Unité mm : 0 – 65535

Paramétrage capteur antirebond

Sensors debounce

0 – 0.1 – 2 s

Fonction PIN2

Désignation

Texte en cas de paramétrage par maître du bus

Plage de valeurs [Value (valeur)]

Pin2 gauche

Left Pin 2 options

Voir le chapitre PIN2 gauche / PIN2 droite.

Pin2 droite

Right Pin 2 options

FlexZone

Désignation

Texte en cas de paramétrage par maître du bus

Plage de valeurs [Value (valeur)]

Temporisation FlexZone

 

0 – 50 – 65535 s

Maître / esclave

Désignation

Texte en cas de paramétrage par maître du bus

Plage de valeurs [Value (valeur)]

Module maître

Belted

amont, aval

Capteurs

Désignation

Texte en cas de paramétrage par maître du bus

Plage de valeurs [Value (valeur)]

Inversion capteur

Left/Right Pin 4 invert

Activé, désactivé

Merger

Désignation

Texte en cas de paramétrage par maître du bus

Plage de valeurs [Value (valeur)]

Zone de réception (fusion de...)

 

Amont, aval

Côté d'amenage (amenage de...)

 

  • Droite
  • Gauche
  • Les deux

Priorité

 

  • Priorité selon un ordre
  • Priorité à gauche
  • Priorité au milieu
  • Priorité à droite

Type de fusion

  • Normal
  • T-Merger

Durée de réception

1 – 65535 ms

Durée de transfert

1 – 65535 ms

Custom Function

Désignation

Texte en cas de paramétrage par maître du bus

Plage de valeurs [Value (valeur)]

Undervoltage Control

Activé, désactivé

Overvoltage Control

Activé, désactivé

Current limitation

Activé, désactivé

LMDR current limit

200 – 7000 mA

RMDR current limit

200 – 7000 mA

LMDR add diameter

1 – 5000

RMDR add diameter

1 – 5000