Chargement de la configuration existante dans l'appareil
Transférer une configuration créée vers un système existant de la manière suivante.
- Dans la vue du système Offline, appuyer sur le bouton [Upload to System (télécharger vers le système)].
Il est également possible d'appuyer sur le bouton [Mise en service basée sur projet] dans le menu de démarrage.
[1] | Bouton "Upload to System (télécharger vers le système)" |
La vue du projet s'ouvre. Une représentation du système hors ligne et du système physique existant s'affiche.
- Marquer les modules pertinents et déplacer la sélection dans la zone inférieure jusqu'à ce que le symbole + apparaisse.
- Lorsque le transfert est terminé, les modifications sont marquées.
- Cliquer sur le bouton [Apply (appliquer)].