Cargar la configuración existente en la unidad
Transfiera una configuración creada a un sistema existente de la siguiente manera:
- En la vista Sistema offline, pulse el botón [Cargar a sistema].
Alternativamente, pulse el botón [Project-based commissioning] (Puesta en marcha basada en proyecto) del menú de inicio.
[1] | Botón "Cargar a sistema" |
Se abre la vista de proyecto. Aquí se incluye una representación del sistema offline y del sistema físico existente.
- Seleccione los módulos relevantes y arrastre la selección hasta el área inferior, hasta que aparezca un signo más.
- Una vez transferidos correctamente, aparecerán marcados los cambios.
- Pulse el botón [Apply] (Aplicar).