Planificación de proyecto offline
La planificación de proyecto offline le permite configurar un sistema ECDriveS® sin necesidad de establecer una conexión física con una unidad. Asimismo, es posible configurar valores de parámetros y mostrar valor límite. Es posible transferir una configuración existente a un sistema ECDriveS® existente. Con ello, la planificación de proyecto offline ofrece las ventajas que conlleva el ahorro de tiempo durante la puesta en marcha y posibilidades de diagnóstico ampliadas.
Información adicional