Configurar un sistema offline

Cree un nuevo proyecto seleccionando uno de los dos métodos.

  • Con el botón [Crear nuevo proyecto]
  • Con el botón [Importar proyecto desde la copia de seguridad]

[1]

Botón "Crear nuevo proyecto"

[2]

Botón "Importar proyecto desde la copia de seguridad"

Procedimiento
  1. Introduzca un nombre para el proyecto y pulse el botón [Crear nuevo proyecto].
    • El proyecto recién creado aparece en la ventana principal y en la vista de red.
  2. Abra el proyecto recién creado haciendo doble clic.

[1]

Botón "Agregar subred nueva"

  1. Cree una red ECDriveS® nueva. Para ello, pulse el botón [Add New Subnet] (Agregar subred nueva) del menú principal.
    • Se muestra una ventana.
  1. Introduzca la dirección de la subred y la máscara de subred.
    Ejemplo: Si la red ECDriveS® se encuentra en el rango de direcciones 192.168.10.20. – 192.168.10.123, la subred será 192.168.10.xx.
    Encontrará más información en el capítulo Máscara de subred.
  2. La subred recién creada aparece en la ventana principal del proyecto y en la vista de red.

[1]

Nueva subred creada

  1. Abra la red creada haciendo doble clic.
  2. Agregue nuevos módulos de bus de campo a la subred pulsando el botón [Agregar módulos].
    • Se muestra una ventana.
  1. Se pueden realizar los siguientes ajustes:
    • Dirección IP del módulo.
      Para varios módulos, introduzca las direcciones de inicio y fin. Si desea insertar un solo módulo del mismo tipo, ambos campos son idénticos.
    • Tipo de módulo
      Selección desplegable
    • Modo de funcionamiento
      Mode of Operation: Modo PLC, modo ZPA
    • Sentido de flujo
      Sentido de flujo de productos en el transportador.
  2. Confirme los ajustes pulsando el botón [Create] (Crear).