Máscara de subred
Con una máscara de subred es posible subdividir las clases de red de forma aún más precisa. Al igual que la dirección IP, la máscara de subred se representa mediante 4 números decimales separados entre sí mediante puntos.
Ejemplo: 255.255.255.128
Cada uno de los números decimales representa un byte (= 8 bits) de la máscara de subred y también puede representarse de forma binaria (véase siguiente tabla).
Byte 1 | Byte 2 | Byte 3 | Byte 4 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
11111111 | . | 11111111 | . | 11111111 | . | 10000000 |
Al escribir la dirección IP y la máscara de subred una debajo de la otra, puede observar que en la representación binaria de la máscara de subred, todos los unos determinan la parte correspondiente a la dirección de red y todos los ceros identifican la dirección de unidad (véase siguiente tabla).
Byte 1 | Byte 2 | Byte 3 | Byte 4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dirección IP | Decimal | 192 | . | 168. | . | 10 | . | 129 |
Binaria | 11000000 | . | 10101000 | . | 00001010 | . | 10000001 | |
Máscara de subred | Decimal | 255 | . | 255 | . | 255 | . | 128 |
Binaria | 11111111 | . | 11111111 | . | 11111111 | . | 10000000 | |
La red de clase C con la dirección 192.168.10. se subdivide mediante la máscara de subred 255.255.255.128. Se generan 2 redes con las direcciones 192.168.10.0 y 192.168.10.128.
Las direcciones de unidad permitidas en ambas redes son:
- 192.168.10.1 – 192.168.10.126
- 192.168.10.129 – 192.168.10.254
Las unidades de red determinan, mediante la conexión lógica de la dirección IP y la máscara de subred, si un participante en la comunicación se encuentra en la propia red o en una red ajena. Si el participante en la comunicación se encuentra en otra red, se activa la pasarela estándar para el reenvío de los datos.