Masque de sous-réseau
Le masque de sous-réseau permet une classification encore plus précise des classes de réseau. De même que l'adresse IP, le masque de sous-réseau est représenté par quatre nombres décimaux, séparés les uns des autres par des points.
Exemple : 255.255.255.128
Chaque nombre décimal correspond à un octet (= 8 bits) du masque de sous-réseau et peut également être représenté en binaire (voir tableau suivant).
Octet 1 | Octet 2 | Octet 3 | Octet 4 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
11111111 | . | 11111111 | . | 11111111 | . | 10000000 |
En écrivant l'adresse IP et le masque de sous-réseau l'une sous l'autre, on constate, dans la représentation binaire du masque de sous-réseau, que tous les 1 déterminent l'adresse de réseau et tous les 0 identifient l'adresse de participant (voir tableau suivant).
Octet 1 | Octet 2 | Octet 3 | Octet 4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresse IP | Décimal | 192 | . | 168. | . | 10 | . | 129 |
Binaire | 11000000 | . | 10101000 | . | 00001010 | . | 10000001 | |
Masque de sous-réseau | Décimal | 255 | . | 255 | . | 255 | . | 128 |
Binaire | 11111111 | . | 11111111 | . | 11111111 | . | 10000000 | |
Le réseau en classe C portant l'adresse 192.168.10 est divisé par le masque de sous-réseau 255.255.255.128. Cela génère deux réseaux portant les adresses 192.168.10.0 et 192.168.10.128.
Les adresses de participant admissibles dans les deux réseaux sont :
- 192.168.10.1 – 192.168.10.126
- 192.168.10.129 – 192.168.10.254
Les participants du réseau déterminent, grâce au ET logique de l'adresse IP et du masque de sous-réseau, si leur partenaire de communication se trouve dans leur propre réseau ou dans un autre réseau. Si le partenaire de communication se trouve dans un autre réseau, la passerelle par défaut est utilisée pour le transfert des données.