Étude et configuration hors ligne
L'étude et configuration hors ligne permet de configurer un système ECDriveS® sans devoir établir de liaison physique avec un appareil. Il est également possible de régler des valeurs de paramètres et de représenter des valeurs limite. Une configuration existante peut être transférée sur un système ECDriveS® existant. L'étude et configuration hors ligne offre donc des avantages en termes de gain de temps durant la mise en service et de possibilités de diagnostic élargies.
Informations complémentaires