Máscara de subrede

Através de uma máscara de subrede, as classes de redes podem ser subdividas de modo ainda mais preciso. Tal como o endereço IP, a máscara de subrede é representada por 4 números decimais separados entre si por pontos.

Exemplo: 255.255.255.128

Cada número decimal representa um byte (= 8 bits) da máscara de subrede e também pode ser representado de forma digital (ver a tabela seguinte).

Byte 1

Byte 2

Byte 3

Byte 4

11111111

.

11111111

.

11111111

.

10000000

Se comparar o endereço IP e a máscara de subrede, poderá observar que na representação digital da máscara de subrede todos os números um determinam o endereço de rede e todos os zeros caracterizam os endereços de participantes (ver a tabela seguinte).

Byte 1

Byte 2

Byte 3

Byte 4

Endereço IP

decimal

192

.

168.

.

10

.

129

digital

11000000

.

10101000

.

00001010

.

10000001

Máscara de subrede

decimal

255

.

255

.

255

.

128

digital

11111111

.

11111111

.

11111111

.

10000000

A rede classe C com o endereço 192.168.10 é mais uma vez subdivida pela máscara de subrede 255.255.255.128. Surgem 2 redes com os endereços 192.168.10.0 e 192.168.10.128.

Os endereços de participantes permitidos em ambas as redes são:

  • 192.168.10.1 – 192.168.10.126
  • 192.168.10.129 – 192.168.10.254

Os participantes da rede definem através da conjunção lógica do endereço IP e da máscara de subrede se um parceiro de comunicação está na mesma rede ou numa outra rede. Se o parceiro de comunicação estiver em outra rede, o gateway padrão é contatado para encaminhar os dados.