Guardar la configuración creada

Hay dos posibilidades para guardar una configuración creada.

  • Exportar la configuración como archivo de proyecto
    Guarda el archivo de proyecto para su uso en ECShell v5
  • Exportar la configuración como archivo legacy
    Crea una copia de seguridad para su uso en ECShell v4. Utilice la función Restaurar por IP.

[1]

Botón "Exportar como archivo de proyecto"

[2]

Botón "Exportar como archivo legacy"