Configurazione del sistema offline

Creare un nuovo progetto selezionando uno dei due metodi.

  • Con il pulsante [Create new project]
  • Con il pulsante [Import project from backup file]

[1]

pulsante "Create new project"

[2]

pulsante "Import project from backup file"

Procedimento
  1. Inserire un nome per il progetto e premere il pulsante [Create new project].
    • Il nuovo progetto creato compare nella finestra principale e nella visualizzazione della rete.
  2. Aprire il nuovo progetto creato facendo doppio clic.

[1]

pulsante "Add new subnet"

  1. Creare una nuova rete ECDriveS®. A tal fine, nel menu principale premere il pulsante [Add new subnet].
    • Si apre un finestra di immissione.
  1. Inserire l'indirizzo della sottorete nonché la maschera di sottorete.
    Esempio: se la rete ECDriveS® si deve trovare nel campo di indirizzi 192.168.10.20. – 192.168.10.123, allora la sottorete è 192.168.10.xx.
    Ulteriori informazioni sono riportate nel capitolo Maschera di sottorete.
  2. La nuova sottorete creata compare nella finestra principale del progetto e nella visualizzazione della rete.

[1]

nuova sottorete creata

  1. Aprire la rete creata facendo doppio clic.
  2. Aggiungere nuovi moduli bus di campo alla sottorete premendo il pulsante [Add module].
    • Si apre un finestra di immissione.
  1. È possibile effettuare le impostazioni seguenti:
    • indirizzo IP del modulo.
      In caso di più moduli inserire l'indirizzo iniziale e finale. Se deve essere aggiunto solo un modulo dello stesso tipo, i due campi sono identici.
    • Tipo modulo
      Selezione a discesa
    • Modo operativo
      Mode of operation: modo PLC, modo ZPA
    • Marcia del flusso
      Marcia del flusso del prodotto sul trasportatore.
  2. Confermare le impostazioni premendo il pulsante [Create].