Panoramica dei parametri

La tabella che segue mostra una panoramica dei parametri del controllo bus di campo impostabili. I parametri sono descritti dettagliatamente nel capitolo Descrizione dei parametri avanzati.

Se si esegue la parametrizzazione nel master bus di campo varia in parte l'immissione dei parametri rispetto al software di ingegnerizzazione ECShell. I valori da impostare in alternativa sono riconoscibili nella tabella dalle parentesi quadre [Value].

Menu principale

Designazione

Designazione della parametrizzazione tramite master bus

Campo di valori [Value]

Limitazione di corrente

Motor current limitation (limitazione corrente motore)

DFC-24: 3 – 5 – 7.2 A

DFC-48: 1.7 – 2 – 2.5 – 3.5 – 4 A – 5 A

Modo di frenatura

Brake mode (modo di frenatura)

  • Normal (normale) [0]
  • Free (libero) [1]
  • ServoBrake (servofreno) [2]

Velocità

Speed

ECR: Vmin – VmaxCampo di valori in funzione del rullo motore o del motoriduttore.

ECG: nMin – nMax1)

Accelerazione

Accel (accelerazione)

ECR: 0 – 30 – 10000 mm

ECG: 0 – 30 – 10000 INC

Decelerazione

Decel (decelerazione)

ECR: 0 – 30 – 10000 mm

ECG: 0 – 30 – 10000 INC

Senso di rotazione

Reverse motor (inversione motore)

CW (orario), CCW (antiorario)

Modo ZPA

Mode

  • Deflusso singolo [0]
  • Deflusso gruppo [1]
  • Deflusso interspazio gruppo

Avvio ritardo

Train gap timer (timer interspazio gruppo)

0 – 65 s

Tempo di accettazione zona a T

 

0 – 65 s

Disattivazione del messaggio di errore di arrivo

OptionsNel campo Opzioni del master bus: in caso di abbinamento di più funzioni si possono sommare i numeri di funzione [Value]. Esempio: abbinamento della funzione "Disattivazione messaggio di errore di arrivo" e "Prelievo manuale" → [2064]

attivato [0], disattivato [16]

Disattivazione dell'anomalia accumulo zona

Options2)

attivato [0], disattivato [32]

Disattivazione della funzione moto libero

Options2)

attivato [0], disattivato [1]

Disattivazione della conferma di arrivo

Options2)

attivato [0], disattivato [512]

Prelievo manuale

Options2)

attivato [2048], disattivato [0]

Funzioni ZPA

Designazione

Designazione della parametrizzazione tramite master bus

Campo di valori [Value]

Velocità corsa lenta

Slow Down Speed (velocità lenta)

20 – 100%Dal valore del parametro velocità/numero di giri

Tempo deflusso rapido

Fast Release (deflusso rapido)

0 – 15 s

Tempo di intervento anomalia da accumulo

Jam Timers (timer accumulo)

1 – 5 – 65 s

Tempo pre-corsa moto libero (tempo di autocorrezione)

Jam Timers (timer accumulo)

0 – 5 – 65535 s

Unità di tempo corsa residua

 

s o mm

Corsa residua

Run after product leaves (corsa dopo uscita prodotto)

Unità s: 0 – 65

Unità mm: 0 – 65535

Corsa residua sensore, in avanti

Forward Induct (induzione in avanti)

Unità s: 0 – 65

Unità mm: 0 – 65535

Corsa residua sensore, indietro

Backward Induct (induzione indietro)

Unità s: 0 – 65

Unità mm: 0 – 65535

Antirimbalzo sensore

Sensors debounce (antirimbalzo sensore)

0 – 0.1 – 2 s

Funzione PIN2

Designazione

Designazione della parametrizzazione tramite master bus

Campo di valori [Value]

PIN2 sinistro

Left Pin 2 options (opzioni pin 2 sinistro)

Vedi capitolo PIN2 sinistro/PIN2 destro.

PIN2 destro

Right Pin 2 options (opzioni pin 2 destro)

FlexZone

Designazione

Designazione della parametrizzazione tramite master bus

Campo di valori [Value]

Timer FlexZone

 

0 – 50 – 65535 s

Master/Slave

Designazione

Designazione della parametrizzazione tramite master bus

Campo di valori [Value]

Modulo master

Belted

a monte, a valle

Sensori

Designazione

Designazione della parametrizzazione tramite master bus

Campo di valori [Value]

Inversione sensore

Left/Right Pin 4 invert (inversione pin 4 sinistro/destro)

attivato, disattivato

Merger

Designazione

Designazione della parametrizzazione tramite master bus

Campo di valori [Value]

Zona di ricezione (riunire a ...)

 

a monte, a valle

Lato di ricollocazione (ricollocazione da ...)

 

  • a destra
  • a sinistra
  • entrambi

Priorità

 

  • Priorità secondo l'ordine
  • Priorità a sinistra
  • Priorità al centro
  • Priorità a destra

Tipo di Merger

  • Normale
  • Merger a T

Tempo di accettazione

1 – 65535 ms

Tempo di invio

1 – 65535 ms

Custom Function (funzione cliente)

Designazione

Designazione della parametrizzazione tramite master bus

Campo di valori [Value]

Undervoltage Control (controllo sottotensione)

attivato, disattivato

Overvoltage Control (controllo sovratensione)

attivato, disattivato

Current limitation (limitazione corrente)

attivato, disattivato

LMDR current limit (limite corrente LMDR)

200 – 7000 mA

RMDR current limit (limite corrente RMDR)

200 – 7000 mA

LMDR add diameter (aggiungi diametro LMDR)

1 – 5000

RMDR add diameter (aggiungi diametro RMDR)

1 – 5000