插接头配置
插接头的位置参见“插接头位置..”一章。
更多的信息
- X1217: AC 400 V设备电源和24 V辅助电压
- X2328: AC 400 V设备电源和24 V辅助电压,输出端
- X1209: AC 400 V设备电源,输入端
- X2371: AC 400 V输出端
- X1219: AC 400 V设备电源和24 V辅助电压,输入端
- X2330: AC 400 V输出端和24 V输出端
- X2014: 用于带制动器的电机的电源连接
- X5700: 安全数字量输入端F-DI00/数字量输入端
- X5133: 数字量输入/输出端
- X4233_1:现场总线/以太网接口,端口1
- X4233_2:现场总线/以太网接口,端口2
- X1515: DC 24 V辅助电压,输入端
- X31: 工程设计接口