X2014: 用于带制动器的电机的电源连接

关于此连接的说明见下表:

功能

变频器输出端用于连接带制动器的电机,最大功率为1.5 kW

连接方式

Han® Q8/0,母头,HARTING公司

(电流负载最大16 A,UL时最大12.5 A)

接线图

占用

触点

功能

1

U

U相电机连接

2

Res.

保留

3

W

W相电机连接

4

15

连接制动器15

5

Res.

保留

6

13

连接制动器13

7

V

V相电机连接

8

Res.

保留

PI

PI

地线连接